Publier vos produits
Cisa D8200 Door closer
Cisa D8200 Door closer
    Cisa

    Cisa D8200 Door closer

    Traduit par Google,
    Ferme-porte encastré avec bras coulissant.
    Spécification
    • Conforms to the requirements of EN 1154. Cam technology and the sliding arm make this an extremely efficient door closer, especially in the initial pushing stage when more strength is needed to open the door. Compared to traditional door closers using rack-and-pinion technology, the D8200 makes opening doors a lot easier. The D8200 door closer is a concealed unit which can be installed on doors with a minimum thickness of 44 mm. This offers a highly aesthetic solution. Multi-strength version (EN 2-4) can be installed on doors from 850 - 1100 mm and weighing up to 80 kg.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BRC010071
    • Famille de produitsLocks
    • Groupe de produitsDoor closers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Nom UNSPSCLock sets
    • Code UNSPSC46171503