Publier vos produits
Eclipse 22
Eclipse 22
Eclipse 22
    CITISPIRE

    Eclipse 22

    Traduit par Google,

    Sans précédent dans la conception acoustique et l'originalité, notre série signature NX a subi des années de tests acoustiques avant d'être créée, de sorte que les auditeurs peuvent ressentir le «timbre» subtil grâce à cette conception. En conséquence, une décroissance prolongée, un maintien, en particulier dans les hautes fréquences, ainsi qu'une scène sonore et une imagerie stéréo agrandies.

    ACOUSTIQUE PURE

    Surnommé à juste titre un design "industriel futuriste", notre haut-parleur passif tire des idées innovantes de l'utilisation d'un châssis en aluminium de haute qualité, d'un "disque de résonance en instance de brevet", d'un woofer conique vers le bas et de pieds à pointes pour un équilibre parfait et une qualité tonale.

    MINIMALISTE

    Basé sur le vecteur et le paradigme ergonomique, nous pensons que ce design minimaliste "Next Gen" restera neutre et sans retenue, laissant la liberté à l'expression de soi. Un produit bien exécuté doit aspirer à un sentiment de bien-être dans notre vie quotidienne.

    HAUTE FIDÉLITÉ

    Un amplificateur de qualité, des haut-parleurs passifs, des câbles de haut-parleur de qualité sont essentiels pour un son haute fidélité. Nous pensons que les haut-parleurs passifs, c'est-à-dire utilisant des amplificateurs externes pour alimenter les haut-parleurs, constituent un système audio de meilleure qualité. Chaque haut-parleur est fabriqué à la main, réglé individuellement, offrant un savoir-faire pour les audiophiles les plus exigeants.


    Spécification
    • Type: Passive Speakers (Studio)

      Material: Anodized Aluminum
      Resonance Disc: 220 mm
      Height: 470 mm (18.4 inches)
      Net Weight: 3.4 kg
      Options:
      Classic Black / Kyoto Hikibaku Edition

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CITISPIRE_eclipse_22
    • Famille de produitsSound system
    • Groupe de produitsPassive Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
    • Titre OmniClassSpeakers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie