Publier vos produits
Professional Series In-Ceiling Speakers
Sonance

Professional Series In-Ceiling Speakers

Traduit par Google,

Les enceintes encastrables au plafond de la série professionnelle Sonance sont dotées d'une grille sans cadre pour minimiser les distractions visuelles et atténuer les ombres portées. La grille monobloc permet une application en une seule étape, tandis que la fixation magnétique simplifie l'installation et réduit les risques de dommages lors du montage et du démontage.

L'adaptateur de grille carrée en option permet aux enceintes de s'harmoniser avec l'esthétique des downlights ou des grilles de système CVC. Des grilles noires rondes ou carrées sont également disponibles.

Disponible en 4", 4" Low Profile, 6,5", 6,5" Low Profile, 8" 2 voies et 8" Woofer. Des enceintes 2 voies supplémentaires, plus économiques, de 4" et 6,5" offrent les avantages de la série Professionnelle pour les projets à budget limité.

Les haut-parleurs encastrables au plafond de la série Professional sont dotés d'un transformateur haute fidélité pour des performances 70 V/100 V sans compromis, de bobines acoustiques robustes pour une fiabilité à SPL élevé, d'un woofer à grande excursion pour une extension des basses étendue.

Spécification
  • Features

    • Class-leading sensitivity & sonic performance
    • Exceptional off-axis response
    • Heavy duty voice coil for longevity and reliability
    • Full-fidelity transformer for uncompromised tonality
    • Consistent voicing across product range
    • Bezel-less design for clean and minimalistic aesthetic
    • Optional black grilles in round or square
    • Magnetic grille retention for fast installation and removal
    • Finger-adjustable selector tap
    • One-step simplified painting process
    • Smallest in class form factor
Spécifications techniques
  • Réference unique.professional-series-in-ceiling-speakers
  • Famille de produitsSonance
  • Groupe de produitsIn-Wall | In-Ceiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Communications
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers