Publier vos produits
Screenogril - Fencing system
Screenogril - Fencing system

    Screenogril - Fencing system

    4.6 sur 5 étoiles4.6(15 Avis)
    Traduit par Google,
    Système de panneaux de clôture à persiennes

    CLD Screenogril est conçu pour limiter la visibilité des locaux, tout en empêchant les intrusions, en proposant 2 niveaux de blindage différents : 80 % ou 100 %. Disponible dans une gamme d'options de hauteur différentes, CLD Screenogril offre une approche modulaire partout où un criblage est nécessaire. Ce système est parfait pour les applications telles que les hôpitaux, les développements commerciaux, les parkings ou toute application de contrôle.

    Caractéristiques:
    • Matériaux recyclés
    • Effet persiennes contemporain
    • 2 options de niveau de dépistage
    • Options de plaque de base et d'enfouissement au sol
    • Système modulaire
    Portes:
    La gamme de produits UniGril est disponible avec des portails pour compléter la clôture, ceux-ci sont disponibles en différentes largeurs et hauteurs en porte-à-faux ou battants avec une option entièrement automatisée. Toutes les portes répondent aux normes exigeantes normales et, le cas échéant, sont conformes à la dernière législation. Une gamme complète de couleurs RAL disponibles. S'il vous plaît contacter pour plus de détails.
    Spécification
    • Standard: BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Screenogril Louvred Rigid Panel System

      Panel type: Louvre panels consisting of triple flanged louvres, electrofused to 4mm horizontal wires at 46mm vertically and 132mm horizontally. Top and bottom flat bars 50mm x 3mm. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns.

      2 vision options available – select as required:

      80/20 vision using 50mm x 1.5mm fin louvres

      100/0 vision using 69mm x 1.5mm fin louvres

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: n/a

      Height: 80/20 vision: 954mm/1596mm/1963mm or any combination of these heights

      100/0 vision: 967mm/1608mm/1975mm or any combination of these heights

      Nominal height: 1.0, 1.4m, 1.6m, 2.0m – panels can be modified to bespoke heights if required.

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post Varies dependant on post section

      Centres:

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Screenogril-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems