Publier vos produits
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system

    Dulok 25 - Fencing system

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Système de clôture en panneaux de treillis rigides à double fil soudé.

    Le système de panneau à double fil Dulok-25™ peut être utilisé dans des applications telles que les centres de données, les unités sécurisées, les sites MOD et les commissariats de police. Avec sa configuration à deux fils de 8 mm et ses fils verticaux de 6 mm espacés de 25 mm, c'est l'un des systèmes de clôture les plus impénétrables du marché. Disponible dans des hauteurs allant de 1200 à 6000 mm.


    Traits:


    Panneaux à double fil de très haute sécurité, anti-coupure.

    Large gamme d'options de hauteur (jusqu'à 6 m).

    Couleurs RAL disponibles.


    Normes:

    Conforme à la norme BS 1722-14.

    Spécification
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Standard: To BS 1722-14.
      • Posts - In addition to the standard posts, many variations are available to accommodate site requirements: Wall fixing plates, cranked posts or base plated. Cranked or straight extensions for barbed or razor wire. Cranked panels.
        • Manufacturer's standard.
        • Purpose-made. Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Panel height: Fence heights above 2430 mm are made up of two or more panels.
        • 1830 mm.
        • 2030 mm.
        • 2430 mm.
        • 3060 mm.
        • 4060 mm.
        • 4460 mm.
        • 5090 mm.
        • 5490 mm.
        • 6090 mm.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Fixing:
        • Pin hex.
        • Sheardrive.
      • Width: 2506 mm.
      • Mesh size: 200 x 25 mm.
      • Top edge protection: 30 mm. Can be inverted to give flush edge.
      • Product Reference: Dulok-25™
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dulok-25-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2506
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems