Publier vos produits
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system

    Ultimate Extra - Fencing system

    Traduit par Google,

    Offrant toutes les caractéristiques de sécurité du système de panneaux profilés Ultimate™ standard - mais avec des panneaux de fil plus épais et plus denses - Ultimate Extra™ offre encore plus de protection en tant que clôture de périmètre pour les locaux de haut standing, y compris les écoles, les ports maritimes et les aéroports.

    Ce choix populaire offre une excellente visibilité malgré les centres de fil proches et quelle que soit la large gamme de couleurs RAL que vous choisissez.

    Traits:

    Hauteur : 1,8 à 3,0 m.

    Ouverture de maille 165 x 25 mm.

    Entraxe des poteaux 2485 et 2060 mm.

    Les fils verticaux robustes de 6 mm sont espacés de seulement 25 mm sur chaque panneau, offrant une grande résistance et s'avérant extrêmement difficiles à escalader.

    Les profilés supérieurs renforcent la résistance de la clôture.

    Poteau de sécurité et barre de serrage galvanisés et enduits de poudre de polyester.

    Spécifié à travers le Royaume-Uni par des conseils et des consultants en sécurité.

    Conforme à la norme BS 1722-14 pour les clôtures à panneaux en acier à mailles ouvertes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ultimate-Extra-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet