Publier vos produits
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster

    LockMaster

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Les portails battants CLD LockMaster™ - simples et doubles - s'adaptent parfaitement à chaque système de clôture que nous proposons.

    Les panneaux rigides en treillis métallique soudé sont fixés à un cadre SHS en acier à l'aide d'une barre de serrage solide et de fixations sécurisées, ce qui les rend extrêmement résistants et leur confère une véritable sensation de robustesse. Fournis avec des douilles à pênes en acier à installer dans le béton, tous les portails sont dotés de charnières anti-soulèvement réglables, ce qui les rend incroyablement difficiles à vandaliser. Équipé en standard d'un boîtier de serrure à pêne pivotant et d'un eurocylindre, la sécurité peut être renforcée avec les options de notre gamme de verrouillage et de fermeture. Vous pouvez également compléter les portails avec l’un des moyens de dissuasion de notre gamme Active Anti-Intruder.

    Caractéristiques:

    • Matériaux recyclés
    • Options anti-intrusion actives et charnières anti-soulèvement
    • Large gamme de serrures et d'options de sécurité disponibles
    • Remplissage de porte adapté au système de clôture ou à la conception du client
    • Fabriqué selon des exigences sur mesure
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD LockMaster Swing Gate

      Description: Open mesh steel security gate with mesh infill, to match fencing

      Configuration: Double leaf/ single leaf / rear hung, front hung or centre hung as required

      Heights: Various heights available to suit customer requirements. Please contact CLD for more information.

      Nominal heights: n/a

      Widths: Various widths available to suit customer requirements.

      Gate Frame: To suit mesh infill panels:

      Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Fully welded construction. Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fence line. See mesh type Q40 for more information.

      Locking: To client specification.

      Hinges: Minimum of 3 x welded hinge sets with M20 (minimum) eye bolts

      Panel Fixings: Depends on mesh panel type. See relevant Q40 for details.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm minimum

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lockmaster-With-infill-options-for-systems-above-double-leaf-gate-Carbon-steel-gate
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_14
    • Description de l'Uniclass 2015Carbon steel gates