Publier vos produits
LockMaster S1
LockMaster S1
LockMaster S1
LockMaster S1
LockMaster S1

    LockMaster S1

    Traduit par Google,

    Les portails battants CLD LockMaster S1 ont été spécialement développés pour s'intégrer parfaitement à une ligne de clôture CLD. Disponibles dans différentes options de maillage Dulok S1 et Dulok 25 S1, Securus S1 et Ultimate Extra S1, ils offrent un contrôle d'accès sécurisé, tout en conservant l'esthétique. Rigoureusement testé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB) pour garantir un délai minimum de 60 secondes contre les attaques, LockMaster S1 est également accrédité Secured by Design, ce qui en fait une spécification de sécurité préférée par la police.

    Caractéristiques:

    • Système de haute sécurité spécialisé pour retenir un délai minimum de 60 secondes
    • Matériaux recyclés
    • Suspendu à l'arrière ou au centre
    • Disponible en types de maille S1 pour s'adapter à la clôture
    • Options à double ou simple vantail
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD LockMaster S1 Gate System

      Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill, to match fencing

      Configuration: Double leaf/ single leaf / rear hung or centre hung as required

      Heights: 1830mm to 3030mm to match fence panel

      Select as required

      Nominal heights: 1.8m to 3m

      Widths: To suit mesh infill panels:

      Select as required Single leaf: 500mm minimum to 3000mm maximum

      Double leaf: 1000mm to 8000mm maximum

      Gate Frame: To suit mesh infill panels:

      Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 2mm square hollow section

      Horizontal rails: minimum of 40mm x 40mm x 2mm square hollow section

      Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: Options to be chosen from the following fencing systems (see fencing Q40 specification sheets for information)

      CLD Securus S1

      CLD Dulok S1

      CLD Dulok 25 S1

      CLD Ultimate Extra S1

      Locking: Slide bar with certified padlock

      Hinges: 3 x CLD hinge sets with M20 eye bolts

      Panel Fixings: 41 x 21mm channel with SafeTFix to rear

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm minimum

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lockmaster-s1
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures