Publier vos produits
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop

    Dulok WaveTop

    Traduit par Google,
    Système de panneaux à double fil avec dessus décoratif

    CLD Dulok WaveTop représente un système de clôture grillagée très polyvalent, offrant une solution esthétique et rentable là où la visibilité est primordiale. Cette itération décorative de Dulok présente un effet ondulé attrayant, ajoutant une touche de style à n'importe quel environnement. Doté de deux fils horizontaux de 8 mm flanquant le fil vertical de 6 mm (traditionnellement connu sous le nom de 868), Dulok WaveTop dissuade non seulement les intrus potentiels grâce à sa construction robuste, mais offre également un dessus lisse, ce qui le rend particulièrement adapté aux aires de jeux pour enfants et aux écoles.

    Caractéristiques:

    • Construit avec des matériaux recyclés, soutenant les initiatives respectueuses de l'environnement
    • Assure une installation rapide et simple, économisant du temps et des efforts
    • La conception esthétique du dessus en forme de vague améliore l'attrait visuel
    • Idéal pour les terrains de jeux, les parcs, les lotissements et les écoles
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok WaveTop Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil - flush edges

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Nil

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dulok-wavetop
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures