Publier vos produits
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system

    Exempla - Fencing system

    3.7 sur 5 étoiles3.7(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Système de panneaux grillagés profilés
    Le système de panneaux profilés CLD Exempla offre à la fois un attrait esthétique et une sécurité redoutable. Pouvant accueillir de 2 à 5 profils selon la hauteur de la clôture, il assure une première ligne de défense solide. Conçus pour une installation facile sur différents terrains, les panneaux de clôture en treillis Exempla sont fixés avec le système de fixation caché innovant de CLD, SafeTFix.

    Caractéristiques:

    • Matériaux recyclés
    • Installation facile
    • Système de fixation caché unique « SafeTfix »
    • 2 à 5 profils selon la hauteur, pour plus de solidité
    • Solution esthétique
    • Normes : conforme à la norme BS 1722-14
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Exempla Profiled Panel System

      Panel type: Profiled mesh panel system. Number of profiles varies according to height. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2485mm

      Wire diameter: 5mm nominal

      Mesh size: 200 x 55mm

      Available heights

      Select as required 2 profiles: 630mm, 830mm, 1030mm, 1230mm

      3 profiles: 1530mm, 1730mm, 1930mm

      4 profiles: 2330mm, 2530mm, 2730mm

      5 profiles: 3030mm only

      Nominal heights: 0.6m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Available in any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above final ground level

      Security topping n/a

      options:

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 40mm up to 2.7m high, 80mm x 40mm for 3m high panels only

      Maximum post

      Centres: 2515mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Exempla-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems