Publier vos produits
Securus Profiled - Fencing system
Securus Profiled - Fencing system
Securus Profiled - Fencing system

    Securus Profiled - Fencing system

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Système de clôture en panneaux de treillis rigides en treillis soudé profilé 358. Le système de panneaux de clôture profilés Securus™ est devenu extrêmement populaire pour les applications de haute sécurité. Il convient aux applications telles que les écoles, les unités industrielles et commerciales, les commissariats de police et les unités sécurisées. Bien qu'il s'agisse d'un maillage dense, il a très peu d'impact sur le paysage. Caractéristiques : Apparence attrayante, même avec des mailles denses. Panneaux rigides en treillis soudé. Couleurs RAL disponibles.
    Spécification
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Posts:
        • Manufacturers standard
        • Purpose-made – Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Product Reference: Securus™ Profiled Panel System
      • Height - Other heights 0.5–6.0 m available on request. Insert requirements.
        • 1800 mm.
        • 2000 mm.
        • 2410 mm.
        • 2970 mm.
        • As drawing. Insert reference where applicable.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Mesh size: 76.2 x 12.5 mm.
      • WireDiameter: 4 mm. Horizontals and verticals.
      • Fasteners: M8 cup square bolt with permacone nut and security washer.
      • Width: 2515 mm.
      • Anti-intruder security topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Securus-Profiled-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)2515
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems