Publier vos produits
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Traduit par Google,

    Portail coulissant à un vantail automatique LPS1175 SR2 et Secured by Design.

    Les portails coulissants en porte-à-faux et sur chenilles SlideMaster™ sont fabriqués sur commande et peuvent être fournis avec une hauteur allant jusqu'à 3 m avec une largeur d'entraînement jusqu'à 20 m, le tout avec une garde au sol de 125 mm. Le cadre principal du portail est constitué de rails supérieurs et inférieurs en tube d'aluminium carré de 75 mm avec les montants principaux fabriqués dans le même matériau. Les portails peuvent être remplis avec n'importe lequel des panneaux grillagés de la gamme CLD ou peuvent avoir un remplissage de barre ronde standard de 30 mm à 125 mm d'entraxe - le cadre et le remplissage sont ensuite montés sur notre extrusion de poutre inférieure sur mesure. Le mécanisme d'entraînement en porte-à-faux SlideMaster ™ est unique en ce que l'entraînement à friction externe est incorporé dans la poutre inférieure par opposition à la face intérieure de la porte, la protégeant ainsi des éléments tout en étant complètement hors de vue. Les portails coulissants en porte-à-faux automatisés SlideMaster™ sont entièrement conformes à la norme européenne BS EN 12453, avec cinq bords de sécurité profilés composés chacun de deux bandes parallèles en caoutchouc électriquement conductrices. Ceux-ci sont reliés au panneau de commande principal par deux câbles, qui sont dissimulés dans le faisceau inférieur, qui transmettent des messages vers et depuis les bords de sécurité. Dans le cas improbable d'un défaut, des messages seront transmis aux bords de sécurité nécessaires ordonnant au portail de s'arrêter quelle que soit sa position.

    Traits:

    Solution idéale pour les grandes ouvertures.

    Passage libre jusqu'à 20 m de large.

    Gamme complète de remplissages de panneaux.

    Gamme complète de couleurs RAL.

    Spécification
      • Format: Cantilevered, sliding.
      • Method of operation:
        • Automatic.
        • Manual.
      • Barrier dimension: -
        • Height:
          • 1200 mm.
          • 1800 mm.
          • 2000 mm.
          • 2400 mm.
          • 3000 mm.
        • Span - Single: 1.2–10 m, double: 2.4–20 m. All gates made to client specification.: -
      • Finish as delivered: -
        • Colour: Powder coated, RAL.
      • Product Reference: Slidemaster SR2
      • Infill:
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Exempla mesh.
        • Dulok mesh.
        • Multiplus mesh.
        • Mesh. Insert panel system required to match. See options.
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Securus.
        • Ultimate mesh.
        • Ultimate extra.
      • Locking mechanism - A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.:
        • Not required.
        • SlideLock.
      • Frame: 75 x 75 mm aluminium tube.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Slidemaster-With-infill-options-for-systems-above-single-Carbon-steel-gate
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding vehicular barriers