Publier vos produits
Securus Lite S1
Securus Lite S1
Securus Lite S1

    Securus Lite S1

    Traduit par Google,
    Système de clôture en treillis rigide 358 selon LPS 1175 A1 (SR1) numéro 8

    CLD Securus Lite S1 présente une clôture de sécurité permanente enterrée testée et certifiée LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, garantissant un délai minimum de 60 secondes contre les attaques. Cette ligne de clôture est idéale pour diverses applications, notamment les commissariats de police, les bâtiments industriels, les écoles et les installations MOD, offrant une qualité et une sécurité assurées.


    Caractéristiques:

    • Système spécialisé de haute sécurité conçu pour résister à un retard minimum d'une minute
    • Construit avec des matériaux recyclés, favorisant la durabilité
    • Garnitures anti-intrusion actives en option pour des mesures de sécurité renforcées
    • Deux options de barre de serrage disponibles pour une installation polyvalente
    • Les applications incluent les centres de données, les installations du ministère de la Défense, les services publics, les ports et les aéroports
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus Lite S1 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Single layered mesh system. Profiled version also available.

      Panel Width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm

      Height: 1800, 2000, 2100, 2400, 3000mm (up to 5000mm)

      Nominal height: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground 

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2440mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      or

      30mm x 5mm full length clamp bar. Through bolt, security washer and non removable shear nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.securus-lite-s1
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures