Publier vos produits
ModSec Securus S1
ModSec Securus S1
ModSec Securus S1

    ModSec Securus S1

    Traduit par Google,

    Système de panneaux de clôture de sécurité périmétrique

    CLD ModSec est un système d'installation innovant qui peut être installé au niveau du sol ou en tranchée. Il est doté d'un canal intégré pour les câbles ou les services permettant une installation facile de CCTV, PIDS ou autres appareils électroniques. Modsec S1 intègre des panneaux de clôture CLD Securus S1. Testé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB), Securus S1 offre un délai minimum contre les attaques de 60 secondes.

    Caractéristiques:

    • Système de haute sécurité spécialisé pour maintenir un délai minimum de 3 minutes et 60 secondes
    • Matériaux recyclés
    • Convient aux terrains plats ou en pente
    • Canal de services intégrés
    • Des options de location ou d'achat sont disponibles
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD ModSec Securus S1 358 Rigid Mesh Panel System

      Description: Mesh and wire panel installed using ModSec concrete base (see separate ModSec Base Q40)

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available Heights

      Select as required: 1830mm to 5000mm

      Nominal height: 1.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Maximum 50mm above top of ModSec Base block

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm. Corner posts: 80mm x 80mm.

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 30mm)

      Foundations: Install using ModSec foundation system. Must be installed on suitable flat ground, ensuring blocks interlock and posts are installed in every fourth block. Set post into block with suitable compound depending on permanent or temporary installation.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modsec-securus-s1
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures