Publier vos produits
ModSec Securus S3

ModSec Securus S3

Traduit par Google,

CLD ModSec est un système d'installation innovant qui peut être installé au niveau du sol ou en tranchée. Il dispose d'un canal intégré pour les câbles ou les services permettant une installation facile de la vidéosurveillance, du PIDS ou d'autres appareils électroniques. Modsec S3 intègre des panneaux de clôture CLD Securus S3. Testé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB), Securus S3 offre un délai minimum contre les attaques de 5 minutes secondes. Ce système est idéal pour les centres de données, les commissariats de police et les unités hautement sécurisées, les services publics, le ministère de la Défense et les établissements gouvernementaux

Caractéristiques:

  • Système de haute sécurité spécialisé pour maintenir un délai minimum de 5 minutes
  • Matériaux recyclés
  • Convient aux terrains plats ou en pente
  • Canal de services intégrés
  • Options de location ou d'achat disponibles
Spécification
  • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD ModSec Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

    Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

    (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

    Panel width: 2520mm

    Wire diameter: 4mm

    Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

    Height:

    Select as required 2440mm to 5000mm

    Nominal height: 2.4m to 5.0m

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Top edge projection: nil

    Security topping

    options: Barbed and razor wire, cranked and straight

    Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

    Post dimensions: 100mm x 100mm

    Maximum post

    Centres: 2530mm +/- 9mm

    Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

    Foundations: Install Modsec foundation on suitable flat ground making sure blocks interlock and posts are installed in every fourth block. Set post into block with suitable compound depending on permanent or temporary installation.

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

Spécifications techniques
  • Réference unique.modsec-securus-s3
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures