Publier vos produits
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system

    Multiplus - Fencing system

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Clôture profilée à mailles variables

    CLD Multiplus est un système de clôture classique de style paladin avec des ouvertures de maille variables, créant un effet époustouflant, tout en offrant une démarcation externe et interne des sites. Avec de larges profils supérieurs et des groupes de 6 fils verticaux espacés de 25 mm, créant un effet rayé, CLD Multiplus propose une ligne de clôture robuste mais très décorative pour la démarcation intérieure et extérieure.

    Caractéristiques:
    • Matériaux recyclés
    • Effet décoratif populaire
    • Démarcation pour usage interne et externe
    • Effet rayé
    • Aspect esthétique
    • Normes : conforme à la norme BS 1722-14
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD MultiPlus Profiled Variable Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Variable aperture mesh panel system with 3 profiles. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2940mm up to 2330mm high

      2800mm at 3030mm high

      Wire diameter: 4mm & 5mm

      Mesh size: 200 x 45mm and 200 x 25mm

      Available heights

      Select as required: 1730mm, 1930mm, 2330mm (all 2929 wide) and 3000mm (2800mm wide)

      Nominal heights: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Security topping n/a

      options:

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 60mm up to 2.4m high , 80mm x 40mm for 3m high

      Maximum post

      Centres: 2940mm up to 2330mm high and 2820 for 3030mm high

      Fixings: Clips with safety screws

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Multiplus-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems