Publier vos produits
Securus S2
Securus S2
Securus S2

    Securus S2

    Traduit par Google,
    Système de clôture de sécurité à maillage rigide 358 selon LPS 1175 B3 (SR2) numéro 8

    CLD Securus S2 offre un temps d'installation réduit par rapport à Securus AC SR2, grâce à son assemblage hors site de cassettes de clôture, nécessitant un minimum de deux personnes pour l'installation. Composé de deux couches de cassettes à mailles rigides fixées ensemble par une barre de serrage sur toute la longueur, Securus S2 offre aux sites des niveaux élevés de sécurité.

    Testé et certifié LPS 1175 Issue 8 B3 (SR2), Securus S2 est conçu pour résister aux menaces et aux attaques provenant d'une gamme d'outils, garantissant ainsi une protection robuste.

    Caractéristiques:

    • Système spécialisé de haute sécurité conçu pour résister à un retard minimum de 3 minutes
    • Construit avec des matériaux recyclés, favorisant la durabilité
    • Offre des options anti-intrusion actives pour des mesures de sécurité améliorées
    • Options de plaque de base et d'enfouissement au sol disponibles pour une installation flexible
    • Les panneaux peuvent être remplacés à mesure que les menaces de sécurité évoluent, garantissant ainsi l'adaptabilité
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required. 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground. Base plated and no

      ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2533mm +/-15mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 30mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.securus-s2
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures