Publier vos produits
Securus S4
Securus S4

    Securus S4

    Traduit par Google,
    Système de clôture en treillis rigide 358 selon LPS 1175 D10/E3/G1 (SR4) numéro 8

    CLD Securus représente une gamme spécialisée de clôtures de sécurité, historiquement connues sous le nom de maille de prison ou maille 358, désormais mise à jour pour une flexibilité totale. Les panneaux peuvent être facilement remplacés pour ajuster le niveau de sécurité à mesure que les besoins du site évoluent. Securus S4 a été rigoureusement certifié par le Loss Prevention Certification Board, garantissant un délai minimum de 10 minutes contre les attaques.


    Caractéristiques:

    • Système spécialisé de haute sécurité conçu pour résister à un retard minimum de 10 minutes
    • Construit avec des matériaux recyclés, favorisant la durabilité
    • Offre des options anti-intrusion actives pour des mesures de sécurité améliorées
    • Options de plaque de base et d'enfouissement au sol disponibles pour une installation flexible
    • Les panneaux peuvent être remplacés à mesure que les menaces de sécurité évoluent, garantissant ainsi l'adaptabilité
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 D10 (SR4) Issue 8 (also rated to E3 & G1), BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S4 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available heights

      Select as required: 2880mm to 5000mm

      Nominal height: 2.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 120mm x 120mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 case hardened stainless steel self-tapping screws and M8 stainless steel cup square bolt (min 160mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.securus-s4
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures