Publier vos produits
StoneFence
StoneFence
StoneFence
StoneFence
StoneFence

    StoneFence

    Traduit par Google,

    CLD StoneFence est notre mur décoratif écologique et incroyablement élégant. Grâce à deux panneaux de treillis soudés, créant une séparation, la beauté de la pierre locale, de la brique brisée ou d'autres matériaux recyclés peut être mise en valeur. La barrière ainsi créée est résistante, anti-vandalisme et insonorisante, tout en offrant un refuge naturel aux insectes et à la faune. Suffisamment solides pour supporter de grandes quantités de matériaux de remplissage naturels, les panneaux de treillis durables sont fabriqués à partir de fils d'acier de 8 et 6 mm, difficiles à couper, à casser ou à endommager. StoneFence est également compatible avec notre système Dulok™, vous permettant de créer des clôtures et des murs de différentes hauteurs.

    Caractéristiques:

    • Matériaux recyclés
    • Panneaux décoratifs sur mesure disponibles
    • Solution périmétrique élégante
    • Rempli de la pierre de votre choix
    • Convient aux terrains de jeux, aux terrains de loisirs, aux parcs et aux lotissements
    Spécification
    • Standard: BS1722-14:2017

      Product Reference: CLD StoneFence Decorative Walling System

      Panel type: Gabion wall 300mm depth comprising of 2 skins of Dulok 868 mesh with cross ties and capping strip.

      Wire diameter: 6mm verticals and 2 x 8mm horizontals

      Panel Width: 2520mm

      Mesh size: 200mm x 50mm

      Height: 650mm to 2450mm

      Nominal height: 0.6m to 2.4m

      Finish: Hot dipped galv finish

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Level with ground

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 250mm wide bespoke post

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Type 1: Root fix with strip foundations for heights above 1.5m
      Type 2: 400 x 200m strip footing for heights below 1.5m

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stonefence
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures