Publier vos produits
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
    Clestra

    SYNOPS

    La gamme Synops de Clestra est une gamme de cloison métallique ou vitrée, sur mesure, monobloc et de type amovible. Le prescripteur peut définir le module, la hauteur sol-plafond, les types et les formes de vitrage au millimètre près pour s'adapter à toutes les trames de bâtiment. Les performances acoustiques de la cloison Synops sont liées à la conception des produits. La fabrication des parements en tôle d'acier et le concept d'assemblage précis permettent de garantir des niveaux de performance élevés pour une masse surfacique faible (environ 25 kg/m²). La conception industrialisée des cloisons Synops garantit une étanchéité optimale. Les joints souples et étanches en périphérie permettent de minimiser les transmissions latérales dans le bâtiment, tous les aménagements de bureau.
    Rendez-vous sur www.clestra.com

    • option1
    • option2
    • option3

    [LIST]
    option1
    option2
    option3
    [/LIST]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cle-syn-1
    • Famille de produitsInternal partitions
    • Groupe de produitsRelocatable partitions
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2015-11-26
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505

    Disponibilité de la région

    L'Europe