Publier vos produits
Green Slate 50x25
Green Slate 50x25
Green Slate 50x25
Green Slate 50x25

    Green Slate 50x25

    Traduit par Google,

    L'Ardoise Verte : c'est un produit naturel dont les caractéristiques techniques sont son imperméabilité, son inaltérabilité aux agents atmosphériques, sa résistance à la flexion transversale et longitudinale, qui garantit une homogénéité et un comportement exceptionnels, son très faible coefficient de transmission thermique, qui en fait un bon isolant thermique. isolant et c'est aussi un bon isolant acoustique, un matériau très polyvalent d'une beauté extraordinaire.

    C'est une référence pour sa qualité et sa polyvalence dans les œuvres traditionnelles et contemporaines.

    Elle est très appréciée en ardoises fines pour la toiture, son usage principal, mais aussi pour la décoration intérieure, extérieure et l'aménagement paysager.

    Il est conforme à toutes les réglementations CE, ainsi qu'à toutes les exigences de la réglementation des matériaux de construction, en plus des contrôles de qualité et environnementaux les plus stricts.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.green-slate-50x25
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalArdoise
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_57
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone slates
    • Numéro OmniClass23-13 39 19 11
    • Titre OmniClassRoof Slates