Publier vos produits
835E10SOLR Charnière Libre  Evo
835E10SOLR Charnière Libre  Evo
835E10SOLR Charnière Libre  Evo
    Colcom

    835E10SOLR Charnière Libre Evo

    Charnière libre (droite selon le DIN)verre-mur pour porte à butée. A combiner avec 835E10-835E11. S’installe sur porte à butée avec profil. Profondeur jambage 30 à 50 mm.
    Spécification
    • Portes interieures. èpaisseur du verre 8 mm-21,52 mm. Largeur maximale de la porte 800 à 1200 mm.Poids maximum de la porte 120 kg.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Free-Hinge-Evo-835E10SOLR
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsFree hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)184
    • Largeur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.53
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit