Publier vos produits
835E50SOLR Chanrnière libre Evo
Colcom

835E50SOLR Chanrnière libre Evo

Charnière libre (gauche selon le DIN)verre contre verre pour porte avec arrêt. A combiner avec 835E50-835E51
Spécification
  • Portes interieure. èpaisseur du verre 8 mm-21,52 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm.Poids maximum de la porte 120 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Free-Hinge-Evo-835E50SOLR
  • Famille de produitsGlass Hardware
  • Groupe de produitsFree hinge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)184
  • Largeur (mm)92
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.69
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 11 23
  • Titre OmniClassAll Glass Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit