Publier vos produits
8011 Charnière hydraulique Biloba
8011 Charnière hydraulique Biloba
    Colcom

    8011 Charnière hydraulique Biloba

    Charnière hydraulique (platine décalée) avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt à 0° +90° -90°. Adapté également pour portes avec butées. Testée selon la norme EN 1154:2006. Marque de certification TUV.
    Spécification
    • Portes interieures. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm. Poids maximum de la porte 100 kg. Fermeteure automatique +80°- 80°
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Biloba-8011
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)79.5
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.67
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit