Publier vos produits
8060L Charnière hydraulique Biloba
8060L Charnière hydraulique Biloba
8060L Charnière hydraulique Biloba
    Colcom

    8060L Charnière hydraulique Biloba

    Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant pour porte avec butée. Idéal pour fermetures hermétiques. Arrêt à 0° +90° -90°. "L" Light avec ressort de faible puissance pour portes d'une largeur inferieure 500.
    Spécification
    • Portes interieures. èpaisseur du verre 8-10-12 mm. Largeur maximale de la porte 500 mm. Fermeteure automatique 80°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060L
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)112
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.78
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors