Publier vos produits
835E11L Charnière hydraulique Evo
835E11L Charnière hydraulique Evo
835E11L Charnière hydraulique Evo
835E11L Charnière hydraulique Evo
    Colcom

    835E11L Charnière hydraulique Evo

    Charnière hydraulique (Gauche selon le DIN) verre-mur pour porte à butée avec contrôle constant de la vitesse de fermeture : permet une ouverture de la porte jusqu’à 180°. Stop à +180°. S’installe sur profil de porte. Profondeur du jambage de 30 à 50 mm. Testée selon la norme EN 1154:2006. Marque de certification TUV.
    Spécification
    • Portes extérieures. èpaisseur du verre 8 mm-21,52 mm. Largeur maximale de la porte 800 à 1200 mm.Poids maximum de la porte 120 kg Fermeteure automatique 160°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Evo-835E11L
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)184
    • Largeur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.73
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit