Publier vos produits
101E10L Charnière hydraulique Unica
101E10L Charnière hydraulique Unica
101E10L Charnière hydraulique Unica
101E10L Charnière hydraulique Unica
101E10L Charnière hydraulique Unica
    Colcom

    101E10L Charnière hydraulique Unica

    Charnière hydraulique, avec frein et réglage de la vitesse de fermeture et de vérouillage. Combinable avec tous les patch fittings de la série Maxima. Utilisable pour application pivotante. Arrêt à 0° +90° -90°.
    Spécification
    • Portes extérieures. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 600 mm.Poids maximum de la porte 100 kg. Fermeteure automatique +80°- 80°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Unica-101E10L
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    • Largeur (mm)167
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.35
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit