Publier vos produits
101E10NF Charnière hydraulique Unica
101E10NF Charnière hydraulique Unica
101E10NF Charnière hydraulique Unica
    Colcom

    101E10NF Charnière hydraulique Unica

    Charnière hydraulique sans frein, avec régulation de la vitesse de fermeture et de verouillage. Combinable également avec tous les patchs fittings de la série Maxima. Utilisable pour application pivotante. Stop à 0° +90° -90°.
    Spécification
    • Portes interieure. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm.Poids maximum de la porte 100 kg. Fermeteure automatique +80°- 80°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Unica-101E10NF
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    • Largeur (mm)167
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.35
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors