Publier vos produits
100E20 Charnière hydraulique superieure Unica
Colcom

100E20 Charnière hydraulique superieure Unica

Charnière supérieure à combiner avec charnières hydraulique: 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Spécification
  • Portes extérieures. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm.Poids maximum de la porte 100 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Top-Hinge-Unica-100E20
  • Famille de produitsGlass Hardware
  • Groupe de produitsTop Free hinge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)56
  • Largeur (mm)167
  • Profondeur (mm)38
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.63
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 11 23
  • Titre OmniClassAll Glass Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors