Publier vos produits
Colortek Scumble
Colortek Scumble
    Colortek

    Colortek Scumble

    Traduit par Google,

    Scumble est une peinture décorative d'intérieur utilisée pour le grain du bois et la peinture définitive si la beauté du vrai bois n'est pas dans le budget. Combiné avec nos outils décoratifs Colortek, il peut obtenir une grande variété d'effets distinctifs en simulant la texture et la couleur du bois nu ou non fini sur n'importe quel substrat correctement apprêté.

    Spécification
    • Substrates

      Interior application on wood, plaster, gypsum board, metal and other properly primed surfaces.

      Key Features

      • Abrasion resistant
      • Water-based
      • Water resistant
      • Odorless
      • Non-flammable

      Sizes

      • US Gallon
      • US Quart

      System

      Please refer to Technical Data Sheet for more info.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.colortek-scumble
      • Famille de produitsColortek Decorative Paints
      • Groupe de produitsDecorative Paints and Effects
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2024-03-29
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
      • Classification IFCTexture
      • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
      • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
      • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
      • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
      • Titre OmniClassTextured Paints