Publier vos produits
BAR One | Turnstile
BAR One | Turnstile
BAR One | Turnstile
BAR One | Turnstile
    COMINFO

    BAR One | Turnstile

    Traduit par Google,

    Nouvelle génération de tourniquets tripodes populaires. Durables et nécessitant peu d'entretien. Fiables et résistants. Fluides et silencieux. Les tourniquets BAR One garantissent une sécurité maximale, un débit élevé et une utilisation intuitive. Ils sont disponibles en plusieurs modèles, personnalisables selon les demandes du client, et s'intègrent parfaitement aux technologies modernes de contrôle d'accès.

    Fabriqués à partir de composants et de matériaux de haute qualité, les tourniquets BAR One sont équipés d'électronique et de technologies avancées. Résistant aux conditions climatiques difficiles sans abri ni auvent, ils fonctionnent parfaitement à des températures élevées et négatives.

    Spécification
    • Type

      Tripod Turnstile
      1 Arm / 3 Arms / Foldable Arms (DropArm)
      Compact Design
      Safety & Security Features

      Safety & Security

      • Climb over / crawl under detection
      • Permanent blocking mode
      • Emergency mode with foldable arms (DropArm)

      Special Features

      • Auto-centering mechanism: Ensures full arm rotation
      • Go-call function: Pre-rotates for user comfort
      • Durable stainless steel or foldable arms (DropArm)
      • Disc spring brake: Smooth and reliable operation
      • Magnetic Direct Drive: Precise arm movement
      • Unobstructed passage with automatic reset

      Operating Environment

      • Indoor/Outdoor use: −25°C to +60°C (-13°F to 140°F)

      Material and Colours

      • Brushed stainless steel cabinet
      • Top lid in brushed stainless steel or optional black glass
      • Tempered glass barriers (10 mm)
      • Brushed stainless steel side panels


    Spécifications techniques
    • Réference unique.bar-one
    • Famille de produitsBAR One
    • Groupe de produitsTripod Turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)990
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité