Publier vos produits
EasyGate SG / SR Speed Gate | Turnstile
EasyGate SG / SR Speed Gate | Turnstile
EasyGate SG / SR Speed Gate | Turnstile
EasyGate SG / SR Speed Gate | Turnstile
EasyGate SG / SR Speed Gate | Turnstile
EasyGate SG / SR Speed Gate | Turnstile
EasyGate SG / SR Speed Gate | Turnstile
    COMINFO

    EasyGate SG / SR Speed Gate | Turnstile

    Traduit par Google,

    Une solution adaptée à votre bâtiment

    Les barrières rapides EasyGate SG/SR sont conçues pour s'adapter aux zones restreintes, ce qui les rend parfaites pour le contrôle d'entrée vers la zone d'accueil ou les couloirs de vos installations. Avec une finition entièrement personnalisable, vous pouvez créer un look qui se fondra parfaitement dans vos intérieurs.

    Empêcher le talonnage

    Cette solution de sécurité est livrée avec une détection d'escalade, pour vous informer de toute faille de sécurité potentielle. Avec 24 paires de capteurs IR, une détection précise du talonnage est fournie.

    Personnalisable et pratique

    Avec un choix de 1 à 2 vantaux ainsi que différentes largeurs d'ouverture, vous pouvez faire fonctionner ces Speed ​​Gates exactement comme vous en avez besoin pour votre bâtiment.

    Caractéristiques et avantages:

    • Faible encombrement pour s'adapter aux petits espaces.
    • Détection de talonnage et d'escalade.
    • Conception entièrement personnalisable pour l'esthétique de votre bâtiment.
    Spécification
    • Type

      • Swing technology
      • 1 000 (length of cabinet in mm)
      • 1 wing / 2 wings
      • SG model - round front
      • SR model - square front

      Safety & Security Detection

      • 24 pairs of IR sensors
      • Safety & Security levels
      • Tailgating / Cross over detection

      Special features

      • Wide passage lane
      • Arc layout
      • Staggered / diagonal layout

      Material and Colours

      • Covers brushed stainless steel
      • Top Lid black glass
      • Barriers tempered glass barrier panels
        (10 mm / 0.39“)

      Operating Environment

      • Indoor

      Drive Mechanism

      • Fail-Safe
      • MCBF 5 000 000

      Stand-by Power Consumption

      • 22,6 W

      Emergency Mode

      • Open automatically in the exit direction

      Optional Accessories

      • RFID reader bracket (flush mounted)
      • Access Light / Lane Light / Wing Light
      • WAV player
      • Pressure sensing top
      • Hinge capping
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW
      • SuperCap (emergency power back-up)
      • Alternative surface finishes / Optional top finishes
      • Integration of BarCode scanner
      • Ramp LT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.easygate-sg-sr-1000
    • Famille de produitsEasyGate
    • Groupe de produitsTurnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)990
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité