Publier vos produits
EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile
EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile
EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile
EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile
    COMINFO

    EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile

    Traduit par Google,

    Commodité absolue du contrôle d'entrée

    Sans exigence d'abri pour le SPT Outdoor Speed ​​Gate, il a la capacité de résister aux conditions météorologiques difficiles, y compris la neige et l'humidité. Il gère cela avec l'indice de protection IP53, ce qui lui permet d'être adapté à l'extérieur.

    Esthétique et fiabilité en un

    La barrière rapide extérieure SPT a des ailes en verre jusqu'à 1800 mm de haut, avec la possibilité de sélectionner une conception d'armoire ronde ou carrée. En plus de la belle esthétique qu'offre le SPT Outdoor, il offre également une fiabilité avec son entraînement par moteur qui comporte 25 millions de cycles moyens avant panne.

    Performances optimales de la sécurité

    Ce Speed ​​Gate offre des performances optimales avec un excellent débit d'un temps d'ouverture de la barrière de 0,5 seconde, permettant aux utilisateurs de passer en toute sécurité et rapidement. De plus, il offre des performances de verrouillage maximales grâce au frein de verrouillage à dents durci.

    Caractéristiques et avantages:

    • Haut débit
    • Solution optionnelle pour l'accès à vélo
    • Classé IP53 pour le rendre adapté aux applications extérieures
    • Détection d'escalade
    Spécification
    • Type

      • Swing technology developed to withstand harsh outdoor conditions - IP 53
      • 1 wing / 2 wings
      • G model - round front
      • R model - square front

      Safety & Security Detection

      • 36 pairs of IR sensors
      • Safety & Security levels
      • Tailgating / Cross over detection

      Special features

      • Heavy duty wing

      Material and Colours

      • Covers brushed stainless steel
      • Top Lid black glass
      • Barriers tempered glass barrier panels
        (10 mm / 0.39“)
      • Side infill panel tempered glass panels
        (6 mm (0.24“)

      Operating Environment

      • Outdoor - IP 53

      Drive Mechanism

      • Magnetic Direct Drive motor with external tooth brake
      • MCBF 25 000 000

      Stand-by Power Consumption

      • 6,1 W

      Emergency Mode

      • Open automatically in the exit direction
      • Pushthrough feature

      Optional Accessories

      • RFID reader bracket (flush mounted)
      • Access Light / Lane Light / Wing Light
      • WAV player
      • Hinge capping
      • Pushthrough feature / Pressure sensing top
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW
      • SuperCap (emergency power back-up)
      • Alternative surface finishes
      • Integration of Barcode and QR code scanner
      • Ramp LT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.easygate-spt-outdoor
    • Famille de produitsEasyGate
    • Groupe de produitsTurnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)990
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité