Publier vos produits
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
    COMINFO

    EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile

    Traduit par Google,

    Sécurité et de sûreté:

    L'EasyGate Superb est un couloir rapide ultra fin alliant sécurité et sûreté dans un design minimaliste. Avec une largeur d'armoire de seulement 99 mm, l'EasyGate Superb est extrêmement étroit, offrant une solution parfaite pour les sites avec un espace restreint. Avec une technologie de pointe sur le marché, le couloir de vitesse Superb est à la pointe de la conception anti-talonnage.

    Couloir de vitesse mince et entièrement équipé :

    Malgré les dimensions minimales de l'armoire du couloir rapide, la Superb est en mesure d'offrir des possibilités d'intégration inégalées. L'affichage d'appel d'ascenseur peut être intégré dans l'armoire, offrant un guidage intuitif aux utilisateurs du bâtiment lors du transit dans les voies rapides. La gestion des visiteurs peut être simplifiée grâce à l'intégration d'un collecteur de cartes, qui est livré avec une fonction de retour et la capacité de stocker jusqu'à 100 cartes. Un scanner combiné QR et code-barres peut également être intégré pour un accès sans contact et peut être placé à l'avant ou sur le dessus de l'armoire. Le Superb est un couloir rapide mince et entièrement équipé.

    Conception esthétique :

    Le tourniquet Superb Speed ​​Gate a été conçu pour être entièrement personnalisable afin de compléter différents schémas de conception et applications d'utilisation. La structure minimale et le boîtier en verre créent une sensation ouverte et spécieuse pour les utilisateurs lors de leur passage. Le couvercle supérieur en verre utilise des lumières LED fournissant des conseils intuitifs aux utilisateurs lorsqu'ils traversent la voie de vitesse. Les ailes en verre de ce tourniquet de sécurité moyenne sont disponibles en différentes hauteurs pour offrir un niveau de sécurité accru. La voie de vitesse Superb est disponible dans une gamme de finitions et peut être personnalisée en fonction des besoins.

    Caractéristiques et avantages:

    • Design ultra fin : 99 mm de largeur d'armoire.
    • Intégration de l'affichage Lift Call.
    • Scanner QR et code-barres ou collecteur de cartes avec fonction de retour.
    • Guidage lumineux intuitif.
    • Ailes hautes en verre pour une sécurité accrue (mise à niveau en option).
    • Environnement de fonctionnement intérieur.
    • Détection électronique de montée au-dessus.
    • 5 000 000 cycles (selon le programme d'entretien recommandé).

    Spécification
    • Type

      • Swing technology
      • 1 wing / 2 wings
      • Square front

      Safety & Security Detection

      • 24 pairs of IR sensors
      • Safety & Security levels
      • Tailgating / Cross over detection

      Special features

      • Wide passage lane
      • Arc Layout
      • Flag wing

      Standard Materials and Colours

      • Frame black RAL
      • Covers brushed stainless steel
      • Top Lid black glass
      • Barriers tempered glass barrier panels (10 mm/0.39“)
      • Side Infill Panel tempered glass panels (6 mm/0.24“)

      Operating Environment

      • Indoor

      Stand-by Power Consumption

      • 22,6 W

      Drive Mechanism

      • Fail-Safe
      • MCBF 5 000 000

      Emergency Mode

      • Open automatically in the exit direction

      Optional Accessories

      • RFID reader bracket (flush mounted)
      • Access Light / Lane Light / Passage Light
      • WAV player
      • Pressure sensing top
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW
      • SuperCap (emergency power back-up)
      • Alternative surface finishes / Optional top Finishes
      • Integration of LiftCall / Card collector / BarCode scanner
      • Ramp LT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.easygate-superb
    • Famille de produitsEasyGate
    • Groupe de produitsTurnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)990
    • Largeur (mm)99
    • Profondeur (mm)1580
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité