Publier vos produits
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
    COMINFO

    Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile

    Traduit par Google,

    PEGAS GLE/GL
    Ce modèle est équipé d'un portail battant avec vantail en verre, disponible en deux variantes :

    • PEGAS GLE : Angle d'ouverture jusqu'à 90° dans chaque direction.
    • PEGAS GL : Angle d'ouverture jusqu'à 270°, offrant un accès plus large pour une utilisation plus flexible.

    La conception offre de multiples options de personnalisation, notamment une forme de colonne ronde ou rectangulaire (rectangulaire disponible uniquement pour le PEGAS GLE) et des hauteurs de battants en verre variables. Le portail peut être personnalisé pour répondre à des besoins esthétiques et opérationnels spécifiques, comme une finition avec revêtement en poudre dans les couleurs RAL ou des accessoires en option comme une télécommande RF et des interfaces EasyTouch / TouchPanel.

    Spécification
    • Type

      • Swing gate with glass wing
      • Opening angle in each direction up to 90°
      • (PEGAS GLE)
      • Opening angle up to 270° (PEGAS GL)
      • Round column shape
      • Rectangular column shape (PEGAS GLE only)

      Operating Environment
      Indoor

      Drive Mechanism
      Fail-Safe

      Emergency Mode
      Open automatically in the exit direction

      Optional Accessories

      • Double gate - synchronous opening
      • Twin gate - individual opening
      • Optional Top** (PEGAS GLE only)
      • Alternative surface finishes
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
      • USB convertor / Ethernet convertor
      • Power supply backup
      • Emergency Pushbar
      • Ramp LT

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swing-gate-pegas-gl-gle
    • Famille de produitsEasyGate
    • Groupe de produitsTurnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1040
    • Largeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité