Publier vos produits
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II

    BP II - Blower Pack for RS II

    Traduit par Google,

    Les groupes de soufflage de la série BP II sont un accessoire en option utilisé pour la distribution directe de vapeur dans des zones localisées ou dans des structures qui ne disposent pas d'un système de distribution d'air intégré.

    Des packs de soufflantes montés à distance sont également disponibles avec l'humidificateur RS II pour une meilleure distribution de la vapeur dans l'espace à humidifier.

    Spécification
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-usa-ca-bp2
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsSteam Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.2
    • Largeur (pouces)17.8
    • Profondeur (pouces)15.8
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers