Publier vos produits
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 200 & 300 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 200 & 300 lb/hr

Traduit par Google,


Les systèmes d'humidification à vapeur alimentés au gaz Condair GS sont les premiers humidificateurs à condensation complète et à la pointe de l'efficacité de l'industrie.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans la fabrication d'humidificateurs à gaz, Condair s'efforce toujours de s'appuyer sur les inventions passées pour créer une nouvelle et véritable innovation qui embrasse le design et la fonctionnalité. La dernière série GS met en évidence chacun des objectifs prioritaires et des valeurs client de Condair tout en les intégrant tous dans notre série la plus efficace à ce jour !

Allier respect de l’environnement et technologie de pointe.

Les coûts en constante augmentation associés à l'énergie électrique ont créé une demande toujours croissante pour la technologie au gaz, qui constitue une option très rentable et respectueuse de l'environnement en matière d'humidification. Pour ces raisons, Condair s'est efforcé de développer un nouvel humidificateur à gaz qui utilise le gaz naturel le plus économique et qui fonctionne également selon la classification à haut rendement. Condair est fier de vous présenter : le modèle GS Condensing System (CS) qui offre une efficacité de condensation substantielle avec une moyenne supérieure à 90 %. Une autre option disponible dans notre série GS est le modèle à faibles émissions (NX) qui a été créé pour répondre exactement aux réglementations californiennes sur les émissions. Le GS présente un modèle de grande valeur en raison de sa facilité d'utilisation et d'installation tout en garantissant un retour sur investissement rapide pour les mises à niveau à haute efficacité.

Économies d'installation

L'économie la plus notable lors de l'installation d'une nouvelle série GS sera certainement l'utilisation d'une option de ventilation en CPVC. En tant qu'option alternative parfaite à la ventilation en acier inoxydable, le CPVC est intégré dans les modèles CS et NX prenant en charge la réduction des températures d'échappement de 140°F/60°C. Cela se traduit non seulement par des opérations plus faciles, mais permet également de réduire les délais de récupération en raison des coûts d'installation également considérablement réduits.

Avantages de la technologie des humidificateurs à gaz

  • Véritable condensation à haute efficacité
  • Conception emballée pour une installation facile
  • Production de vapeur hygiénique à partir de l'ébullition
  • Encombrement compact et option de montage
  • Grand port de nettoyage pour un entretien facile
  • Fonctionne avec n'importe quel type d'eau : potable, DI, RO
  • Commande intuitive par écran tactile
  • Intégration GTB standard
  • Échangeur de chaleur 316 SS traité thermiquement
  • Purges automatiques programmables


Spécification
  • GS 200 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 200 lb/hr


    GS 200 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 200 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions



    GS 300 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 300 lb/hr


    GS 300 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 300 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions

Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-gs-200-300
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)70.6
  • Largeur (pouces)38.1
  • Profondeur (pouces)29.1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers