Publier vos produits
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

Traduit par Google,

Les systèmes d'humidification à vapeur alimentés au gaz Condair GS sont les premiers humidificateurs à condensation complète et à la pointe de l'efficacité du secteur.

Forte de plus de vingt ans d'expérience dans la fabrication d'humidificateurs à gaz, Condair s'appuie constamment sur ses inventions passées pour créer de véritables innovations alliant design et fonctionnalité. La toute nouvelle série GS illustre parfaitement les priorités de Condair et les valeurs qu'elle accorde à ses clients, tout en les intégrant dans notre gamme la plus performante à ce jour !

Allier respect de l'environnement et technologie de pointe.

La hausse constante du coût de l'électricité a engendré une demande croissante pour les humidificateurs à gaz, une solution économique et écologique pour l'humidification. C'est pourquoi Condair s'est efforcé de développer un nouvel humidificateur à gaz utilisant le gaz naturel, plus économique, et offrant un rendement élevé. Condair est fier de vous présenter le modèle GS à condensation (CS), qui affiche un rendement de condensation exceptionnel, supérieur à 90 % en moyenne. Notre gamme GS propose également le modèle à faibles émissions (NX), conçu pour répondre précisément aux normes d'émissions californiennes. Le modèle GS offre un excellent rapport qualité-prix grâce à sa simplicité d'utilisation et d'installation, et garantit un retour sur investissement rapide pour les améliorations haute efficacité.

Économies à l'installation

L'économie la plus notable lors de l'installation d'une nouvelle série GS réside sans aucun doute dans l'utilisation d'une ventilation en CPVC. Solution idéale par rapport à la ventilation en acier inoxydable, le CPVC est intégré aux modèles CS et NX et permet de réduire la température des gaz d'échappement de 60 °C (140 °F). Il en résulte non seulement une utilisation simplifiée, mais aussi un retour sur investissement plus rapide grâce à la réduction significative des coûts d'installation.

Avantages de la technologie des humidificateurs à gaz

  • Véritable condensation à haut rendement
  • Conception emballée pour une installation facile
  • Production de vapeur hygiénique par ébullition
  • Encombrement réduit et option de montage
  • Grand orifice de nettoyage pour un entretien facile
  • Fonctionne avec tous les types d'eau : potable, déminéralisée, osmosée
  • Commande tactile intuitive
  • Intégration standard du système de gestion technique du bâtiment (GTB)
  • Échangeur de chaleur en acier inoxydable 316 traité thermiquement
  • purges automatiques programmables


Spécification
  • GS 450 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr


    GS 450 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions
Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-gs-450
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)70.6
  • Largeur (pouces)54.4
  • Profondeur (pouces)29.1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers