Publier vos produits
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 50 &100 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 50 &100 lb/hr

Traduit par Google,

Les systèmes d'humidification à vapeur à gaz Condair GS sont les premiers humidificateurs entièrement condensés et à la pointe de l'efficacité de l'industrie.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans la fabrication d'humidificateurs à gaz, Condair s'efforce toujours de s'appuyer sur les inventions passées pour créer de nouvelles et véritables innovations qui englobent design et fonctionnalité. La dernière série GS met en évidence chacun des objectifs prioritaires et des valeurs client de Condair tout en les incorporant tous dans notre série la plus efficace à ce jour !

Alliant respect de l'environnement et technologie de pointe.

Les coûts sans cesse croissants associés à l'énergie électrique ont créé une demande toujours croissante pour la technologie au gaz qui offre une option très rentable et respectueuse de l'environnement en ce qui concerne l'humidification.

Pour ces raisons, Condair s'est efforcé de développer un nouvel humidificateur à gaz qui utilise le gaz naturel le plus économique et qui fonctionne également sous la classification à haut rendement.

Condair est fier de vous présenter : le modèle GS Condensing System (CS) qui offre une efficacité de condensation substantielle avec une moyenne de plus de 90 %.

Une autre option disponible de notre série GS est le modèle à faibles émissions (NX) qui a été créé pour répondre exactement aux réglementations californiennes en matière d'émissions. Le GS présente un modèle de grande valeur en raison de la facilité d'utilisation et d'installation tout en garantissant un retour sur investissement rapide pour les mises à niveau à haut rendement.

Économies d'installation

L'économie la plus notable lors de l'installation d'une nouvelle série GS sera certainement l'utilisation d'une option de ventilation en CPVC. En tant qu'alternative parfaite à la ventilation en acier inoxydable, le CPVC est incorporé dans les modèles CS et NX prenant en charge la réduction des températures d'échappement de 140°F/60°C.

Cela se traduit non seulement par des opérations plus faciles, mais permet également de réduire le temps de récupération en raison de la réduction considérable des coûts d'installation.

Avantages de la technologie des humidificateurs à gaz

  • Véritable condensation à haut rendement
  • Conception emballée pour une installation facile
  • Production de vapeur hygiénique par ébullition
  • Encombrement réduit et option de montage
  • Grand port de nettoyage pour un entretien facile
  • Fonctionne avec n'importe quel type d'eau : potable, DI, RO
  • Contrôle intuitif de l'écran tactile
  • Intégration BMS standard
  • Échangeur de chaleur 316 SS traité thermiquement
  • Vidanges automatiques programmables



Spécification
  • GS 50 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 50 lb/hr


    GS 50 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 50 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions


    GS 100 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 100 lb/hr


    GS 100 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 100 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions




Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-gs-50-100
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)68.5
  • Largeur (pouces)25.3
  • Profondeur (pouces)21.4
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers