Publier vos produits
GS II OC 450 & 600 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

GS II OC 450 & 600 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

Traduit par Google,

Humidificateur à gaz d'extérieur série GS

Testé pour démarrer et humidifier pendant les hivers les plus froids. Condair est le fabricant leader en matière d'innovation en matière d'humidification au gaz.

Avec le nouveau GS OC, nous sommes prêts à affronter l’hiver et à proposer une unité qui répondra aux besoins des climats froids.

Voici quelques raisons pour lesquelles nous soutenons nos produits :

Le GS OC a été testé à -40°C (-40°F) au Conseil national de recherches situé à Ottawa, Canada.

L'installation de recherche sur les essais climatiques est conçue spécifiquement pour évaluer les performances des équipements, véhicules et composants commerciaux et militaires les plus longs et les plus grands dans des conditions climatiques extrêmes.

Le GS OC est conçu pour démarrer à froid à -40 °C (-40 °F) et survivre aux événements de glace, de vent et de neige.

L'unité dispose également de tests IP approfondis et bénéficie d'un indice de protection IP55 pour la protection contre la poussière et l'eau.

Spécification
  • Condair GS II OC Large

    • Max. Steam Capacity: 450 lb/hr or 600 lb/hr
    • Version with steam outlet "rear" or "top"
Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-gs2-oc-large
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)82.2
  • Largeur (pouces)75.3
  • Profondeur (pouces)36.7
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers