Publier vos produits
ME - Evaporative Cooler and Humidifier
ME - Evaporative Cooler and Humidifier
ME - Evaporative Cooler and Humidifier

    ME - Evaporative Cooler and Humidifier

    Traduit par Google,

    L'humidificateur Condair ME permet un contrôle de l'humidité à faible consommation d'énergie et un refroidissement par évaporation à une unité de traitement d'air ou à un conduit.

    Ses caractéristiques innovantes et brevetées le positionnent comme le leader mondial des humidificateurs par évaporation.

    Une seule unité peut fournir jusqu'à 2 204 lb/h (1 000 kg/h) d'humidification et 630 kW de refroidissement par évaporation à un flux d'air tout en fonctionnant avec moins de 0,3 kW d'électricité. En plus d'être économique à utiliser, le Condair ME est également facile à utiliser grâce à un panneau de commande à écran tactile avancé, simple à entretenir avec des fonctionnalités de service de pointe et utilise les dernières technologies en matière d'hygiène.

    Une unité hydraulique autonome brevetée qui alimente en eau le haut du module d'évaporation peut être située à l'intérieur ou à l'extérieur du conduit. Le montage extérieur permet d'effectuer la majorité des travaux d'entretien sans avoir à s'arrêter et à entrer dans l'unité de traitement d'air.

    Le Condair ME intègre jusqu'à cinq pompes basse consommation de 32 W plutôt qu'une seule grande pompe. Cela permet une consommation d'énergie proportionnelle à la sortie du système et fournit jusqu'à cinq niveaux de contrôle en standard. Caractéristiques et avantages

    • Fonctions élevées d’humidification et de refroidissement à partir d’une seule unité
    • Très faible consommation d'énergie
    • Évaporation instantanée nécessitant une section très courte
    • Unité hydraulique en gaine ou montée à l'extérieur
    • Jusqu'à cinq niveaux de contrôle en standard
    • Panneau de commande avancé à écran tactile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-usa-ca-me
    • Famille de produitsCooler
    • Groupe de produitsEvaporative Cooler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCRefroidisseur par évaporation
    • Code ETIMEG015230
    • Nom ETIMCooling systems
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_15_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water coolers
    • Code CSI MasterFormat 201423 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Evaporative Air-Cooling Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 45 13
    • Titre OmniClassHVAC Evaporative Coolers