Publier vos produits
RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier

RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier

Traduit par Google,

L'humidificateur résidentiel le plus avancé est doté de la même technologie éprouvée que les unités à électrodes commerciales pour fournir une humidification efficace et fiable à votre maison. L'énergie est conservée grâce à un taux de conversion de vapeur efficace, une utilisation intelligente de l'eau et des pertes d'énergie les plus faibles dues aux faibles taux de vidange de l'eau chaude. La maintenance est facile et économique grâce à la technologie des cylindres. Le tartre minéral solide coule au fond du cylindre qui, une fois rempli de résidus, est facilement retiré et remplacé par le propriétaire en quelques minutes. Toutes les unités arrivent entièrement assemblées pour faciliter l'installation. Le refroidissement standard de l'eau de drainage garantit que l'eau de drainage ne dépasse pas 140 °F (60 °C) pour répondre aux codes de plomberie locaux. Deux modèles sont disponibles pour couvrir toutes les applications résidentielles : le RH2 Space pour l'humidification dans l'espace et le RH2 Duct pour l'humidification via le système de conduits. Les humidificateurs Condair fournissent une humidification propre, réduisant les contaminants en suspension dans l'air et un environnement plus sain. Des niveaux d’humidité intérieure corrects en hiver maintiennent le confort à des températures plus basses et peuvent réduire les coûts de chauffage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-rh2
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)21.4
  • Largeur (pouces)11.4
  • Profondeur (pouces)6.9
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers