Publier vos produits
RH Connect - Light Commercial Steam Humidifier

RH Connect - Light Commercial Steam Humidifier

Traduit par Google,

La vie est dans l'air

Oubliez tout ce que vous saviez sur les humidificateurs : les solutions Condair apportent une véritable qualité de vie à votre maison.


Humidificateur à vapeur pour toute la maison

Les humidificateurs à vapeur sont utilisés depuis des décennies pour humidifier l'air des installations industrielles, des hôpitaux et des grands immeubles de bureaux. L'humidificateur à vapeur domestique RH3 intègre cette technologie aux espaces plus petits comme les maisons individuelles et les appartements. Ce système d'humidification produit une vapeur inodore et hygiénique.


Comment fonctionne un humidificateur à vapeur ?

L'humidification de l'air par vapeur est contrôlée avec une grande précision et de manière hygiénique grâce à la température élevée de l'eau. Des électrodes expansées à structure réticulaire spéciale permettent une production de vapeur rapide et efficace. Le niveau d'eau dans le cylindre à vapeur est automatiquement ajusté pour contrôler le débit de vapeur requis en toutes circonstances. La vapeur générée est acheminée par un tuyau ou une buse vers le conduit d'air pour humidifier toute la maison.


Pas de remplissage d'eau

Le système est connecté directement à l'alimentation en eau de la maison pour assurer un approvisionnement constant en eau utilisée pour l'humidification, sans aucun réapprovisionnement manuel en eau.


Qualité d'hygiène avec vapeur

L'humidification de l'air à la vapeur utilise de la vapeur d'eau à une température de 100 °C (212 °F). Elle élimine efficacement tous les germes et bactéries et garantit une humidification hygiénique de l'air.



Spécification
  • RH-NAP 120 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 3.9 lb/hr (1.8 kg/h)

    RH-NAP 208 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 6.7 lb/hr (3.0 kg/h)

    RH-NAP 240 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 7.8 lb/hr (3.6 kg/h)
Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-rh3
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18.4
  • Largeur (pouces)10.5
  • Profondeur (pouces)6.9
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
  • Poids net (Lbs)13.8
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers