Publier vos produits
RO-H - Reverse Osmosis System
RO-H - Reverse Osmosis System

    RO-H - Reverse Osmosis System

    Traduit par Google,

    Traitement efficace et économique de l'eau par osmose inverse pour l'humidification.

    RO-H de Condair

    Le système d'osmose inverse Condair RO-H est un système de production d'eau pure. Il élimine plus de 95 % de tous les sels et minéraux contenus dans l'eau du robinet.

    Ce système de traitement de l'eau peut être utilisé avec l'humidificateur à ultrasons Condair US Series et l'humidificateur à vapeur résistive Condair RS. (Veuillez consulter le manuel pour connaître la capacité d'humidification maximale adaptée à l'utilisation du Condair RO-H)


    Pourquoi l'osmose inverse ?

    L'osmose inverse aide à éliminer les minéraux et les bactéries indésirables de l'eau. Lorsqu'il est associé à des systèmes d'humidification, le Condair RO-H offre des avantages en termes de fonctionnement, d'énergie et de maintenance.

    En traitant l'eau d'alimentation de l'humidificateur, toute accumulation de tartre dans le système est pratiquement éliminée et un fonctionnement hygiénique est obtenu.

    Spécification
    • Condair RO-H 120V 60 Hz:

      Max. Pure Water Output at 41 °F Water Temperature:

      • 20 l/hr (5.2 US gal/h) 

      Option: 

      • Powder Coated Hood Cover
      Spécifications techniques
      • Réference unique.condair-usa-ca-ro-h
      • Famille de produitsWater Treatment
      • Groupe de produitsReverse Osmosis
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-12-05
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)18.7
      • Largeur (pouces)15.2
      • Profondeur (pouces)9.8
      En rapport
      • Matériel principalPlastique
      • Matériel secondaireAcier laqué époxy
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enChine
      • Poids net (Lbs)33
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Autres
      • Classification IFCFiltre
      • Code ETIMEC001210
      • Nom ETIMWater filter
      • Code Uniclass 2015Pr_60_55_97_72
      • Description de l'Uniclass 2015Reverse osmosis units
      • Code CSI MasterFormat 201422 67 19.16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Reverse-Osmosis Water Equipment
      • Numéro OmniClass23-27 55 29 19
      • Titre OmniClassReverse Osmosis Units