Publier vos produits
RS II Small Space - Resistive Steam Humidifier
RS II Small Space - Resistive Steam Humidifier

    RS II Small Space - Resistive Steam Humidifier

    Traduit par Google,

    Cet humidificateur à vapeur électrique offre un contrôle précis de l'humidité sans les frais des cylindres d'ébullition jetables en plastique et simplifie la maintenance grâce à son système breveté de gestion du tartre.

    Le tartre qui se forme sur les éléments chauffants se détache lors du fonctionnement normal et tombe dans le réservoir collecteur de tartre situé à l'extérieur. L'élimination du tartre est un processus simple qui consiste à vider le réservoir collecteur de tartre en appuyant sur un bouton, ce qui permet à l'appareil de refroidir, puis à déconnecter le réservoir et à le vider.

    Le Condair RS peut fonctionner avec de l'eau du réseau pour assurer un contrôle de l'humidité relative de ±3 % ou avec de l'eau osmosée (RO) pour assurer un contrôle de l'humidité relative de ±1 %. Lorsque l'on fonctionne avec de l'eau osmosée, l'accumulation de tartre est pratiquement éliminée, ce qui réduit considérablement la maintenance requise de l'appareil.

    En plaçant l'entrée et la vidange d'eau entre les parois jumelles de la paroi extérieure du cylindre et une chemise intérieure du cylindre, la température est maintenue à un niveau qui empêche la formation de tartre dans cette zone. Cette « piscine d'eau froide » empêche les blocages de l'entrée et de la vidange par le tartre, ce qui permet de prolonger encore les périodes entre les entretiens.

    Un contrôleur à écran tactile avancé permet un contrôle intuitif du fonctionnement et des rapports très détaillés, y compris le téléchargement de l'historique des performances, des pannes et des services dans Excel pour des diagnostics avancés. La connectivité BMS est standard avec les protocoles BACnet et Modbus.

    Spécification
    • Condair RS II Small

      Max. Nominal Steam Capacity:

      • 10 lb/hr, 15 lb/hr and 20 lb/hr 

      Voltage:

      • 208 V, 240 V, 480 V, 600 V, 208 V3, 240 V3, 480 V3, 600 V3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-usa-ca-rs2-small-space
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsSteam Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)47.8
    • Largeur (pouces)17.8
    • Profondeur (pouces)14.8
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers