Publier vos produits
SE-OC - Steam Exchange Outdoor Humidifier

SE-OC - Steam Exchange Outdoor Humidifier

Traduit par Google,

Les humidificateurs Condair SETC Outdoor Steam Exchange génèrent de la vapeur atmosphérique propre en utilisant la vapeur de la chaudière de l'installation comme source d'énergie. La vapeur de la chaudière passe à travers des échangeurs de chaleur internes en acier inoxydable 316, transformant l'eau douce en vapeur à pression atmosphérique. Cette technique empêche les traitements chimiques des chaudières d’être dispersés dans l’alimentation en air du bâtiment. L'échangeur de chaleur compact en acier inoxydable 316 présente de grandes surfaces planes pour minimiser l'accumulation de tartre dans le réservoir de l'humidificateur. Le tartre a tendance à tomber de la paroi de l'échangeur jusqu'au fond du réservoir, maintenant un transfert de chaleur efficace vers l'eau et prolongeant les intervalles entre les nettoyages. La surface lisse en acier inoxydable du réservoir et l'échangeur de chaleur amovible sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Les humidificateurs d'extérieur SETC offrent une flexibilité d'installation sans précédent. Ils peuvent être configurés pour les systèmes de taille moyenne et grande. Les unités sont emballées dans un boîtier intégré résistant aux intempéries et disposent de connexions à pression unique pour la vapeur, l'eau et l'électricité. Maintien au chaud, protection contre le gel ainsi que ventilateurs de chauffage et de refroidissement sont standard. Le refroidissement standard de l'eau de drainage garantit que l'eau de drainage ne dépasse pas 140 °F (60 °C) pour répondre aux codes de plomberie locaux. La distribution de vapeur s'effectue facilement via le système de conduits CVC ou dans des zones individuelles via des groupes de ventilation distants.

Tous les humidificateurs SETC Outdoor disposent d'une routine de test automatique du système et d'une fenêtre d'affichage qui fournit des informations sur les paramètres de fonctionnement et les fonctions d'autodiagnostic, y compris les indications de service. L'humidificateur effectuera automatiquement les réglages de service ou déclenchera un arrêt tout en affichant la fonction nécessitant l'attention de l'opérateur. Les humidificateurs d'extérieur SETC peuvent être facilement intégrés à un système de contrôle CVC central, via une interface informatique, pour une flexibilité de contrôle maximale. Les humidificateurs peuvent accepter les entrées de commande d'un BMS pour contrôler automatiquement la sortie de l'humidificateur.

Les humidificateurs Condair fournissent une humidification propre, réduisant ainsi les contaminants en suspension dans l'air et l'absentéisme des employés lié à la santé. Des niveaux d’humidité intérieure corrects en hiver maintiennent le confort à des températures plus basses et peuvent réduire les coûts de chauffage.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-setc-oc
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers