Publier vos produits
Esco 10 - DR73 - Pressurized Steam Humidifier Stainless Steel
Condair

Esco 10 - DR73 - Pressurized Steam Humidifier Stainless Steel

Traduit par Google,

Le Condair ESCO utilise la vapeur du réseau de vapeur existant d'un bâtiment pour humidifier une unité de traitement d'air (CTA) ou un conduit. Il conditionne la vapeur pour éliminer la condensation et garantit que seule de la vapeur sèche est fournie pour le contrôle de l'humidité.

Condair ESCO 10 peut fonctionner jusqu'à 4 bars et fournir jusqu'à 250 kg/h d'humidification à une CTA. Il intègre une vanne à disque rotatif en céramique qui offre une modulation de 0 à 100 %, un contrôle très précis et empêche la possibilité de fuite de vapeur lorsqu'elle est fermée.

Le tuyau de vapeur du Condair ESCO est doté de minuscules buses intérieures qui aspirent la vapeur uniquement du centre du tuyau de vapeur, là où elle est la plus chaude et la plus sèche. Cela garantit que toute condensation qui se produit autour des bords extérieurs plus froids ne soit pas introduite dans le conduit.

Contrairement à d'autres humidificateurs à vapeur sous pression qui intègrent des tuyaux de vapeur préchauffés pour éviter ces « crachats », le tuyau de vapeur de l'ESCO réduit le transfert de chaleur vers le flux d'air et fournit une humidité instantanée sur demande sans aucun temps de préchauffage nécessaire.

Le Condair ESCO est disponible avec des unités de vannes en fonte ductile ou en acier inoxydable et avec une variété d'options de conduites de vapeur pour s'adapter aux dimensions des conduits et satisfaire les distances d'humidification (absorption) requises.

Spécification
  • Condair Esco DR73 A-Type

    This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity.

    Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.

    Accessories shown in the models:

    • Electric Actuator Condair CA150A-MP
    • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
    • Pressure Gauge

    Variable Dimension:

    • Number of steam pipes
    • Steam pipe length (Q) and diameter (J)
    • First to last steam pipe (C)
    • Square tube diameter (N)
    • Offset first steam pipe (H)
    • For option "Wall support" only: "Distance collector to side wall" (UU)

    These information are available as soon the system is calculated in the Condair software CondairHELP.

Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-esco-10-dr73-stainless-steel
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsPressurized Steam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Direct-Steam-Injection Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie