Publier vos produits
GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

Traduit par Google,

Le Condair GS offre une humidification à la vapeur avec de faibles coûts d'exploitation. L'économie d'utilisation du gaz rend cet humidificateur environ 60 % moins cher à alimenter qu'un humidificateur à vapeur électrique équivalent.

Modèle GS-CS :

Le Condair GS-CS intègre un échangeur de chaleur secondaire qui récupère la chaleur des gaz de combustion dans l'alimentation en eau entrante. Cela améliore l'efficacité par rapport à un humidificateur à gaz sans condensation, réduisant les coûts d'exploitation et aidant à améliorer les émissions de carbone d'un bâtiment.



Spécification
  • Condair GS II 195 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h


    Condair GS II 195 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-gs-series2-195
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-09
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1792
  • Largeur (mm)1382
  • Profondeur (mm)738
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie