Publier vos produits
GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

Traduit par Google,

Le Condair GS offre une humidification à la vapeur avec de faibles coûts d'exploitation. L'économie d'utilisation du gaz rend cet humidificateur environ 60 % moins cher à alimenter qu'un humidificateur à vapeur électrique équivalent.

Cet humidificateur à gaz intègre une technologie de condensation ultra efficace. La chaleur est récupérée des gaz de combustion d'échappement et utilisée pour préchauffer l'alimentation en eau entrante. Cela permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer le contrôle de l'humidité.

Spécification
  • Condair GS II 23 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h


    Condair GS II 23 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


    Condair GS II 45 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h


    Condair GS II  45 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h
    • CS: Inclusive  secondary heat exchanger



Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-gs-series2-23-45
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-30
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1741
  • Largeur (mm)643
  • Profondeur (mm)543
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie