Publier vos produits
JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier
JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier
    Condair

    JS60C - Compact Direct Room Water Spray Humidifier

    Traduit par Google,

    Le JetSpray Compact est un humidificateur d'ambiance direct facile à installer pour les zones nécessitant jusqu'à 30 kg/h. Comme il est pré-assemblé, il ne nécessite pas l'installation de buses supplémentaires ou de tuyauteries associées.

    Le fonctionnement à l'air comprimé donne des performances très fiables, en milieu industriel poussiéreux, sans risque de gouttes. Cela rend le JetSpray Compact idéal pour une utilisation dans des secteurs tels que le textile, le thé, l'alimentation, le tabac et l'imprimerie.

    En plus d'un fonctionnement fiable, des fonctions d'hygiène avancées garantissent que l'humidificateur fournit une humidification sûre. Le traitement de l'eau et les cycles de rinçage et de vidange minimisent le risque de croissance microbienne dans le système.

    Le JetSpray Compact peut fonctionner aussi bien avec de l'eau de ville qu'avec de l'eau adoucie ou osmosée. Cela signifie qu'il fournit une consommation d'eau très efficace, par rapport aux humidificateurs qui ont besoin d'eau osmosée.

    Spécification

    • JS60C 230V 50...60 Hz:

      • Max. Humidification Capacities: 5, 7, 9, 11, 13, 18, 24, 30 kg/hr

      Spécifications techniques
      • Réference unique.condair-js60c
      • Famille de produitsAir Humidifier
      • Groupe de produitsAdiabatic Direct Room Humidifier
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-12-05
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)740
      • Largeur (mm)380
      • Profondeur (mm)167
      En rapport
      • Matériel principalAcier laqué époxy
      • Matériel secondaireAcier inoxydable
      • Conçu enRoyaume-Uni
      • Fabriqué enChine
      • Poids net (Kg)17
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Autres
      • Classification IFCHumidificateur
      • Nom UNSPSCHumidifiers
      • Code UNSPSC40101903
      • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_96
      • Description de l'Uniclass 2015Water atomizing humidifiers
      • Code CSI MasterFormat 201423 84 13.19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Atomizing Humidifiers
      • Numéro OmniClass23-33 27 15
      • Titre OmniClassAir Humidifiers
      • Code CSI UniFormat IID3090
      • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

      Disponibilité de la région

      Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie